Pièces détachées pour pistolet de peinture CAR G04HVLP

Pièces détachées pour pistolet de peinture CAR G04HVLP
L’utilisation d’un pistolet de peinture de qualité garantit une application optimale de la peinture (peintures, vernis, laque, lasure) une pulvérisation homogène, un taux de transfert élevé et une réduction des coûts (quantité de peinture et temps d’application).

Le peintre bénéficie d’une facilité de réglages, d’une bonne prise en main et de la maniabilité du pistolet.
Notre large gamme des pistolets répond à vos besoins dans tous les domaines d’activité : ateliers de peinture, carrosseries, bâtiment, etc.
Nous avons rassemblé des élements pratiques dédiées à l'utilisation de l'air comprimé dans le domaine de la peinture.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAR G04B10HVLP
CAR G04B13HVLP
CAR G04B14HVLP
CAR G04B15HVLP
CAR G04B17HVLP
CAR G04B20HVLP
CAR G04HVLPK1
CAR G04HVLPK3
CAR G04HVLPK5
CAR G04K2
CAR G04K4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Désignation

99.00 €

1 7 jours Buse Ø 1,0 mm

99.00 €

1 7 jours Buse 1,3 mm

99.00 €

1 7 jours Buse Ø 1,4 mm

99.00 €

1 7 jours Buse Ø 1,5 mm

99.00 €

1 7 jours Buse Ø 1,7 mm

99.00 €

1 7 jours Buse Ø 2,0 mm

144.57 €

1 7 jours Kit buse complet 1,4 mm + vis de réglage du débit de peinture

8.28 €

1 7 jours Kit réglage de la forme du jet

12.43 €

1 7 jours Kit de débit d'air + écrou pour embout d'air

32.78 €

1 7 jours Kit complet godet

22.67 €

1 7 jours Kit gâchette + mécanisme complet pour CAR G04HVLP et CAR G04

Loading...

  1. 1

Assistance technique