Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BR 600ISP |
SIK 0606 |
SIK 1006 |
SIK 1010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de service maximale (bar) | Largeur (mm) | Application | Longueur (mm) | Entrée côté régulateur/tuyau Ø (mm) | Sortie pour tuyau Ø (mm) | Hauteur (mm) | Matière | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.82 € | 1 | 7 jours | - | 140 | ISO 6150B | 250 | - | - | 60 | - | ||
140.80 € | 1 | 7 jours | Acétylène : 1,5 bar Oxygène : 12,5 bar | - | Soudage, Découpage | - | 6 x 12 | 6 x 12 | - | Acier traité | ||
141.45 € | 1 | 7 jours | Acétylène : 1,5 bar Oxygène : 12,5 bar | - | Soudage, Découpage | - | 10 x 17 | 6 x 12 | - | Acier traité | ||
141.45 € | 1 | 7 jours | Acétylène : 1,5 bar Oxygène : 12,5 bar | - | Soudage, Découpage | - | 10 x 17 | 10 x 17 | - | Acier traité |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pression de service maximale(bar)
Largeur(mm)
Application
Longueur(mm)
Entrée côté régulateur/tuyau Ø(mm)
Sortie pour tuyau Ø(mm)
Hauteur(mm)
Matière
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles