A3T - Union égale 3 pièces INOX filetée femelle cylindrique

A3T - Union égale 3 pièces INOX filetée femelle cylindrique
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A3T 01
A3T 42
A3T 49
A3T 60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP

23.07 €

1 7 jours G 1

34.58 €

1 7 jours G 1 1/4

42.12 €

1 7 jours G 1 1/2

58.87 €

1 7 jours G 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conforme aux normes DESP REACH Matière Tube et raccords aluminium Pression d'utilisation 0 à 16 bar
Point fort Système évolutif Technologie PPS Grip Concept Vide -0,98 bar (98% vide)
Température(°C) -20 à +80

Assistance technique