Lubrificateur

Lubrificateur
Filtration et régulation de l'air comprimé:
Le traitement de l’air comprimé, une nécessité pour préserver les outils pneumatiques, obtenir un travail de qualité et baisser les coûts de maintenance.
En assurant un air exempt de poussières, d'huile et d'eau liquide, les unités ALTO garantissent l’efficacité et la longévité des appareils pneumatiques.
Notre gamme filtration:
Nos unités de traitement ALTO sont proposées en modules (filtre, régulateur, lubrificateur, filtre-régulateur) ou en groupes livrés montés étanches, avec manomètre et équerres de fixation murale.
Elles couvrent une gamme de filetages qui va du G 1/8 au G 2 1/2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ATU L100
ATU L101
ATU L102
ATU L103
KTL 1
KTL 2
KTL 3
TL 0
TL 1
TL 2
TL 3
TL 4
TL 5
TL A3
TX L49
TX L60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Largeur
(mm)
Filetage femelle BSPP Longueur
(mm)
Pression max d'utilisation
(bar)
Hauteur
(mm)
Matière Equipé de Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,5 bar)
(l/min)
Filtration Capacité
(l)
Débit (l/min à 7 bar ΔP : 0,33bar)
(l/min)
Débit (l/min à 6 bar ΔP: 1bar)
(l/min)

-

1 Devis --G 1/8---------600

-

1 Devis --G 1/4---------950

-

1 Devis --G 3/8---------2400

-

1 Devis --G 1/2---------4000

29.75 €

1 7 jours -100G 1/42001255-------

36.48 €

1 7 jours -115G 3/82301280-------

42.92 €

1 7 jours -130G 1/22701290-------

33.10 €

1 7 jours 5~50-G 1/8-12-Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métalliquePurge manuelle1350----

25.68 €

1 7 jours 5~50-G 1/4-12-Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métalliquePurge manuelle1350----

33.50 €

1 7 jours 5~50-G 3/8-12-Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métalliquePurge manuelle3000----

36.72 €

1 7 jours 5~50-G 1/2-12-Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métalliquePurge manuelle5650----

109.37 €

1 7 jours 5~50-G 3/4-12-Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métalliquePurge manuelle7200----

109.37 €

1 7 jours 5~50-G 1-12-Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métalliquePurge manuelle9000----

75.50 €

1 7 jours 5~50-G 1/2-20-Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métalliquePurge manuelle5650----

434.12 €

1 7 jours 0~70-G 1 1/2-17-Alliage ZAMAKPurge manuelle-40 µm0,4817000-

1,989.17 €

1 7 jours -200G 234517200-------

Loading...

  1. 1

Assistance technique