Régleur de débit mâle conique à molette - Bidirectionnel - RPM BR

Régleur de débit mâle conique à molette - Bidirectionnel - RPM BR
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPM BR0400
RPM BR0401
RPM BR0600
RPM BR0601
RPM BR0602
RPM BR0603
RPM BR0800
RPM BR0801
RPM BR0802
RPM BR0803
RPM BR1000
RPM BR1001
RPM BR1002
RPM BR1003
RPM BR1201
RPM BR1202
RPM BR1203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPT Pour tuyau Ø ext.
(mm)

4.68 €

1 7 jours R 1/84

4.68 €

1 7 jours R 1/44

4.98 €

1 7 jours R 1/86

4.98 €

1 7 jours R 1/46

6.47 €

1 7 jours R 3/86

7.77 €

1 7 jours R 1/26

4.98 €

1 7 jours R 1/88

4.98 €

1 7 jours R 1/48

6.47 €

1 7 jours R 3/88

7.77 €

1 7 jours R 1/28

5.35 €

1 7 jours R 1/810

5.35 €

1 7 jours R 1/410

6.47 €

1 7 jours R 3/810

7.77 €

1 7 jours R 1/210

5.98 €

1 7 jours R 1/412

5.98 €

1 7 jours R 3/812

7.45 €

1 7 jours R 1/212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique