Raccord droit femelle cylindrique - RMD FG

Raccord droit femelle cylindrique - RMD FG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RMD FG0400
RMD FG0600
RMD FG0601
RMD FG0800
RMD FG0801
RMD FG1001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Pour tuyau Ø ext.
(mm)

2.17 €

10 7 jours G 1/84

2.17 €

10 7 jours G 1/86

2.43 €

10 7 jours G 1/46

2.58 €

10 7 jours G 1/88

2.68 €

10 7 jours G 1/48

3.08 €

10 7 jours G 1/410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 15 bar Température(°C) -20 à +80

Assistance technique