Y mâle cylindrique orientable - RPY MG

Y mâle cylindrique orientable - RPY MG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPY MG04M5
RPY MG05M5
RPY MG06M5
RPY MG0400
RPY MG0401
RPY MG0500
RPY MG0501
RPY MG0502
RPY MG0503
RPY MG0600
RPY MG0601
RPY MG0602
RPY MG0603
RPY MG0800
RPY MG0801
RPY MG0802
RPY MG0803
RPY MG1000
RPY MG1001
RPY MG1002
RPY MG1003
RPY MG1201
RPY MG1202
RPY MG1203
RPY MG1402
RPY MG1403
RPY MG1602
RPY MG1603
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage métrique mâle Filetage mâle BSPP Pour tuyau Ø ext.
(mm)

1.97 €

10 7 jours M5-4

2.15 €

10 7 jours M5-5

2.15 €

10 7 jours M5-6

1.97 €

10 7 jours -G 1/84

2.15 €

10 7 jours -G 1/44

2.15 €

10 7 jours -G 1/85

2.32 €

10 7 jours -G 1/45

2.53 €

10 7 jours -G 3/85

3.45 €

10 7 jours -G 1/25

2.15 €

10 7 jours -G 1/86

2.32 €

10 7 jours -G 1/46

2.53 €

10 7 jours -G 3/86

3.45 €

10 7 jours -G 1/26

2.43 €

10 7 jours -G 1/88

2.43 €

10 7 jours -G 1/48

2.68 €

10 7 jours -G 3/88

3.45 €

10 7 jours -G 1/28

2.62 €

10 7 jours -G 1/810

2.68 €

10 7 jours -G 1/410

2.87 €

10 7 jours -G 3/810

3.77 €

10 7 jours -G 1/210

3.45 €

5 7 jours -G 1/412

3.45 €

5 7 jours -G 3/812

3.77 €

5 7 jours -G 1/212

7.00 €

5 7 jours -G 3/814

7.00 €

5 7 jours -G 1/214

7.00 €

5 7 jours -G 3/816

7.00 €

5 7 jours -G 1/216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique