Y inégal - RPY IT

Y inégal - RPY IT
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPY IT0604
RPY IT0806
RPY IT1008
RPY IT1210
RPY IT1612
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tuyau Ø ext.
(mm)
Pour tube Ø ext. (x2)
(mm)

1.60 €

10 7 jours 64

1.60 €

10 7 jours 86

1.90 €

10 7 jours 108

2.28 €

10 7 jours 1210

5.12 €

5 7 jours 1612

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique