Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RB5 814
Référence pièce
|
---|
RB5 814 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Filetage mâle BSPT | Pour tube OD (mm) | Hauteur (mm) | Pour diamètre de tube (mm) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 10 | 7 jours | 27 | 28 | R 1/4 | 8 X 6 | 14 | 8 x 6 | 20 | 22 | 12 | 10 | 14 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::+80 | Pression de fonctionnement max.(bar) | 15 | Construction | Nickel-plated brass |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Coude mâle conique 90°, le numéro d'article est le suivant: RB5 814.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RB5 814.
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Filetage mâle BSPT
Pour tube OD(mm)
Hauteur(mm)
Pour diamètre de tube(mm)
A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RB5 1038 |
RB5 1238 |
RB5 614 |
RB5 618 |
RB5 818 |
RB5 838 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Filetage mâle BSPT | Pour tube OD (mm) | Hauteur (mm) | Pour diamètre de tube (mm) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 10 | 7 jours | 31 | 32 | R 3/8 | 10 X 8 | 17 | 10 x 8 | 22 | 23 | 11 | 12 | 14 | ||
4.58 € | 10 | 7 jours | 32 | 33 | R 3/8 | 12 X 10 | 19 | 12 x 10 | 24 | 31 | 17 | 12 | 19 | ||
2.52 € | 10 | 7 jours | 26 | 27 | R 1/4 | 6 X 4 | 14 | 6 x 4 | 20 | 22 | 9 | 10 | 12 | ||
2.30 € | 10 | 7 jours | 22 | 24 | R 1/8 | 6 X 4 | 13 | 6 x 4 | 17 | 22 | 9 | 7 | 12 | ||
2.43 € | 10 | 7 jours | 24 | 26 | R 1/8 | 8 X 6 | 14 | 8 x 6 | 18 | 23 | 12 | 8 | 14 | ||
3.03 € | 10 | 7 jours | 28 | 30 | R 3/8 | 8 X 6 | 17 | 8 x 6 | 21 | 21 | 9 | 12 | 16 |