Té égal - RB9

Té égal - RB9
Raccords à compression à bague et à olive :
• Connexions de tubes plastiques efficaces et sûres.
• Système d'étanchéité sans joint assurant une excellente tenue du tube dans le raccord.
• Raccords en laiton nickelé offrant une bonne résistance à la corrosion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RB9 6
RB9 8
RB9 10
RB9 12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour enrouleurs
(mm)

4.10 €

10 7 jours 6 x 4

4.43 €

10 7 jours 8 x 6

5.82 €

10 7 jours 10 x 8

7.83 €

10 7 jours 12 x 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Laiton nickelé Température(°C) -20 à +80 Pression max d'utilisation 15

Assistance technique