Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ARP 066806P2 |
ARP 066808P2 |
CEE7 808810P |
CEI6 808810P |
ERP 076806P2 |
ERP 076808P2 |
ERP 076809P2 |
ERP 076810P2 |
ERP 076813P2 |
IRP 066806P2 |
IRP 066808P2 |
IRP 066810P2 |
IRP 066813P2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Pour ID de tuyau (mm) | Diamètre d'orifice (mm) | Longueur (mm) | Profil | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 1 | 7 jours | 45 | 6 | 6 | 155 | ARO 210 | 20 | ||
6.53 € | 1 | 7 jours | 45 | 6 | 6 | 155 | ARO 210 | 21 | ||
4.03 € | 1 | 7 jours | 45 | 8 mm + 10 | - | 155 | EUROPEAN | 25 | ||
6.85 € | 1 | 7 jours | 46 | 8 mm + 10 | 6 | 156 | ISO 6150B | 20 | ||
5.00 € | 1 | 7 jours | 45 | 6 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | 15 | ||
4.03 € | 1 | 7 jours | 45 | 8 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | 20 | ||
4.58 € | 1 | 7 jours | 45 | 9 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | 25 | ||
4.00 € | 1 | 7 jours | 45 | 10 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | 20 | ||
5.03 € | 1 | 7 jours | 45 | 13 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | 20 | ||
6.85 € | 1 | 7 jours | 46 | 6 | 6 | 156 | ISO 6150B | 20 | ||
6.88 € | 1 | 7 jours | 45 | 8 | 6 | 155 | ISO 6150B | 10 | ||
6.78 € | 1 | 7 jours | 45 | 10 | 6 | 155 | ISO 6150B | 22 | ||
24.52 € | 1 | 7 jours | 45 | 13 | 6 | 155 | ISO 6150B | 20 |
Loading...
Pression de service maximale(bar) | 0 - 16 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Pour ID de tuyau(mm)
Diamètre d'orifice(mm)
Longueur(mm)
Profil
Hauteur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles