Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CPI 08BABL |
CPI 08BARG |
CPI 12BABL |
CPI 12BARG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit | Ø de passage (mm) | Couleur bague | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 10 | 7 jours | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | 8 | Bleue | ||
0.85 € | 10 | 7 jours | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | 8 | Rouge | ||
1.33 € | 10 | 7 jours | 85 l/min (ΔP = 0,5bar) | 12 | Bleue | ||
1.33 € | 10 | 7 jours | 85 l/min (ΔP = 0,5bar) | 12 | Rouge |
Loading...
Pression de service maximale(bar) | 10 bar | Matière | Corps laiton nickelé | Température(°C) | -15 à +90 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Débit
Ø de passage(mm)
Couleur bague
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles