Inscription
Configurer

Rallonges de tuyau AIRCA caoutchouc avec raccord rapide métal

Référence pièce:

encore indéterminée. 33 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Température

(�C)

Longueur du flexible

(m)

Largeur

(mm)

Longueur

(mm)

Passage ID

(mm)

ID/OD

(mm)

Profil

Raccord

Pression max d'utilisation

(bar)

Hauteur

(mm)

Matière

Point fort

Poids

(kg)

Débit

(l/min)

Embout

Raccordement

Technologie

Pression d'utilisation

Entrée tournante (BSPP)

Entrée tournante filetage femelle BSPP

Capacité (Ø ext. tuyau)

(mm)

Equipé de

Long.

(m)

Sortie filetage mâle BSPP

Capacité (long. tuyau)

(m)

Quantité minimale de commande
-
10
350
400
6
10 X 18
ARO 210
ESI 07
12
70
Carter acier avec revêtement époxy
-
22
1400
-
1 m de tuyau en entrée
Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt
-
G 1/2 M
-
-
Support fixe
15
-
-
1 pièces
-
5
-
-
6
10 X 18
ARO 210
ISI 08
12
-
Carter acier avec revêtement époxy
-
22
1400
-
1 m de tuyau en entrée
Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt
-
G 1/2 M
-
-
Support fixe
15
-
-
1 pièces
-
10
370
450
6
8 X 15
ARO 210
ESI 07
12
80
Carter acier avec revêtement époxy
-
17
500
-
1 m de tuyau en entrée
Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt
-
-
-
-
Support fixe
25
-
-
1 pièces
-
10
-
-
6
10 X 18
ARO 210
ISI 06
12
-
Carter acier avec revêtement époxy
-
17
500
-
1 m de tuyau en entrée
Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt
-
-
-
-
Support fixe
25
-
-
1 pièces
-
10
-
-
6
8 X 15
ARO 210
-
-
-
Carter acier avec revêtement époxy
-
-
-
-
-
Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt
-
-
G 3/8
20
Support fixe
-
G 3/8
15
1 pièces
-15 à +70
-
-
-
-
13 x 22
ISO 6150 C
CSM 08
-
-
EPDM
Résistance aux huiles
-
-
CRP 08
-
-
2 à 12 bar
-
-
-
Protecteur
10
-
-
1 pièces
-
20
530
530
11
13 X 22
ISO 6150C
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pièces
-15 à +70
-
-
-
-
16 x 25
ISO 6150 C
CSM 11
-
-
EPDM
Résistance aux huiles
-
-
CRP 11
-
-
2 à 12 bar
-
-
-
Protecteur
10
-
-
1 pièces
-15 à +70
-
-
-
-
16 x 25
ISO 6150 C
CSM 11
-
-
EPDM
Résistance aux huiles
-
-
CRP 11
-
-
2 à 12 bar
-
-
-
Protecteur
20
-
-
1 pièces
-15 à +70
-
-
-
-
19 x 28
ISO 6150 C
CSM 11
-
-
EPDM
Résistance aux huiles
-
-
CRP 11
-
-
2 à 12 bar
-
-
-
Protecteur
10
-
-
1 pièces
-15 à +70
-
-
-
-
19 x 28
ISO 6150 C
CSM 11
-
-
EPDM
Résistance aux huiles
-
-
CRP 11
-
-
2 à 12 bar
-
-
-
Protecteur
20
-
-
1 pièces
-15 à +70
-
-
-
-
10 x 18
ISO 6150 C
CSM 06
-
-
EPDM
Résistance aux huiles
-
-
CRP 06
-
-
2 à 12 bar
-
-
-
Protecteur
10
-
-
1 pièces
-15 à +70
-
-
-
-
8 x 15
ISO 6150 C
CSM 06
-
-
EPDM
Résistance aux huiles
-
-
CRP 06
-
-
2 à 12 bar
-
-
-
Protecteur
10
-
-
1 pièces
-15 à +70
-
-
-
-
16 x 25
Européen 10,4 mm
ESI 11
-
-
EPDM
Résistance aux huiles
-
-
ERP 11
-
-
2 à 12 bar
-
-
-
Protecteur
10
-
-
1 pièces
-15 à +70
-
-
-
-
16 x 25
European 10,4 mm
ESI 11
-
-
EPDM
Résistance aux huiles
-
-
ERP 11
-
-
2 à 12 bar
-
-
-
Protecteur
20
-
-
1 pièces
-15 à +70
-
-
-
-
19 x 28
European 10,4 mm
ESI 11
-
-
EPDM
Résistance aux huiles
-
-
ERP 11
-
-
2 à 12 bar
-
-
-
Protecteur
10
-
-
1 pièces
-15 à +70
-
-
-
-
19 x 28
European 10,4 mm
ESI 11
-
-
EPDM
Résistance aux huiles
-
-
ERP 11
-
-
2 à 12 bar
-
-
-
Protecteur
20
-
-
1 pièces
-
10
-
-
10.4
16 X 25
EUROPEAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pièces
-
20
-
-
10.4
16 X 25
EUROPEAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pièces
-15 à +70
-
-
-
-
16 x 25
ISO 6150 B
ISI 11
-
-
EPDM
Résistance aux huiles
-
-
IRP 11
-
-
2 à 12 bar
-
-
-
Protecteur
10
-
-
1 pièces
-15 à +70
-
-
-
-
16 x 25
ISO 6150 B
ISI 11
-
-
EPDM
Résistance aux huiles
-
-
IRP 11
-
-
2 à 12 bar
-
-
-
Protecteur
20
-
-
1 pièces
-
10
500
500
11
19 X 28
ISO 6150B
-
-
140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pièces
-
20
570
570
11
19 X 28
ISO 6150B
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pièces
-
10
465
465
8
13 X 22
ISO 6150B
-
-
110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pièces
-
20
-
-
8
13 X 22
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pièces
-
10
-
-
11
16 X 25
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pièces
-
20
500
500
11
16 X 25
ISO 6150B
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pièces
-
10
-
-
11
19 X 28
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pièces
-
20
-
-
11
19 X 28
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pièces
-
10
-
-
11
13 X 22
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pièces
-
20
-
-
11
13 X 22
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pièces
-
10
-
-
11
16 X 25
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pièces
-
20
-
-
11
16 X 25
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
104.17 €
( 123.96 € )
7 jours ouvrables
76.33 €
( 90.83 € )
7 jours ouvrables
96.30 €
( 114.60 € )
7 jours ouvrables
223.93 €
( 266.48 € )
7 jours ouvrables
217.57 €
( 258.91 € )
7 jours ouvrables
153.52 €
( 182.69 € )
7 jours ouvrables
200.73 €
( 238.87 € )
7 jours ouvrables
210.85 €
( 250.91 € )
7 jours ouvrables
290.88 €
( 346.15 € )
7 jours ouvrables
220.75 €
( 262.69 € )
7 jours ouvrables
301.92 €
( 359.28 € )
7 jours ouvrables
115.93 €
( 137.96 € )
7 jours ouvrables
107.05 €
( 127.39 € )
7 jours ouvrables
201.12 €
( 239.33 € )
7 jours ouvrables
298.73 €
( 355.49 € )
7 jours ouvrables
211.03 €
( 251.13 € )
7 jours ouvrables
304.17 €
( 361.96 € )
7 jours ouvrables
237.20 €
( 282.27 € )
7 jours ouvrables
328.65 €
( 391.09 € )
7 jours ouvrables
197.00 €
( 234.43 € )
7 jours ouvrables
286.87 €
( 341.38 € )
7 jours ouvrables
204.12 €
( 242.90 € )
7 jours ouvrables
299.12 €
( 355.95 € )
7 jours ouvrables
154.18 €
( 183.47 € )
7 jours ouvrables
222.43 €
( 264.69 € )
7 jours ouvrables
232.82 €
( 277.06 € )
7 jours ouvrables
323.88 €
( 385.42 € )
7 jours ouvrables
165.22 €
( 196.61 € )
7 jours ouvrables
254.32 €
( 302.64 € )
7 jours ouvrables
171.95 €
( 204.62 € )
7 jours ouvrables
240.20 €
( 285.84 € )
7 jours ouvrables
194.95 €
( 231.99 € )
7 jours ouvrables
279.93 €
( 333.12 € )
7 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Nos rallonges de tuyaux équipées de raccord et embout :
• Large gamme de rallonges de tuyaux : choix du type de tuyau, du diamètre et de la longueur
• Montage de raccords parfaitement adaptés au diamètre du tuyau
• Montage étanche de tuyaux avec colliers à oreilles
• Assemblages couverts d’un protecteur anti-rayures
• Branchements de tuyaux faciles et sûrs
• Rallonges prêtes à l’emploi
• Simplicité d’utilisation, de déplacement, de rangement