Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DGF 0810CS |
DGF 0810ES |
DGF 0810IS |
DGF 0815CS |
DGF 0815ES |
DGF 0815IS |
DGF 0820CS |
DGF 0820ES |
DGF 0820IS |
DGF 1010CS |
DGF 1010ES |
DGF 1010IS |
DGF 1015CS |
DGF 1015ES |
DGF 1015IS |
DGF 1310CS |
DGF 1310ES |
DGF 1310IS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ID/OD (mm) | Raccord | Poids (kg) | Débit (l/min) | Entrée tournante (BSPP) | Long. (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500.13 € | 1 | 7 jours | 8 x 14 | CSI 06 | 17 | 500 | G 3/8 F | 10 | ||
495.47 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | ESI 07 | 17 | 500 | G 3/8 F | 10 | ||
498.35 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | ISI 06 | 17 | 500 | G 3/8 F | 10 | ||
550.72 € | 1 | 7 jours | 8 x 14 | CSI 06 | 18,5 | 350 | G 3/8 F | 15 | ||
545.75 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | ESI 07 | 18,5 | 350 | G 3/8 F | 15 | ||
548.85 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | ISI 06 | 18,5 | 350 | G 3/8 F | 15 | ||
599.80 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | CSI 06 | 20 | 250 | G 3/8 F | 20 | ||
595.13 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | ESI 07 | 20 | 260 | G 3/8 F | 20 | ||
598.02 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | ISI 06 | 20 | 260 | G 3/8 F | 20 | ||
511.07 € | 1 | 6 jours | 10 x 17 | CSI 06 | 18 | 833 | G 3/8 F | 10 | ||
506.12 € | 1 | 6 jours | 10 x 17 | ESI 07 | 18 | 900 | G 3/8 F | 10 | ||
509.20 € | 1 | 6 jours | 10 x 17 | ISI 06 | 18 | 833 | G 3/8 F | 10 | ||
566.23 € | 1 | 7 jours | 10 x 17 | CSI 06 | 19 | 700 | G 3/8 F | 15 | ||
561.38 € | 1 | 6 jours | 10 x 17 | ESI 07 | 19 | 700 | G 3/8 F | 15 | ||
564.55 € | 1 | 6 jours | 10 x 17 | ISI 06 | 19 | 700 | G 3/8 F | 15 | ||
650.38 € | 1 | 6 jours | 13 x 20 | CSI 08 | 19 | 1800 | G 1/2 M | 10 | ||
650.38 € | 1 | 6 jours | 13 x 20 | ESI 07 | 19 | 1800 | G 1/2 M | 10 | ||
653.38 € | 1 | 6 jours | 13 x 20 | ISI 08 | 19 | 1800 | G 1/2 M | 10 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
ID/OD(mm)
Raccord
Poids(kg)
Débit(l/min)
Entrée tournante (BSPP)
Long.(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles