Raccords rallonge DUO

Raccords rallonge DUO
Soudure ISOFLAM : pour oxygène et acétylène. Ces produits possèdent l'ensemble des fonctions nécessaires pour garantir la sécurité du soudeur et assurer les connexions et déconnexions des tuyaux et du chalumeau.
L'équipement en raccords ISOFLAM des installations destinées aux travaux de brasure, soudage et soudo-brasure est nécessaire et recommandé.
Les produits sont conformes aux normes internationales
- Dispositif de sécurité pour le soudage : Normes internationales ISO 5175 et Européennes NF EN 730
- Système de raccordement à obturation pour le soudage : Normes Internationales ISO 7289 et Européennes NF EN 5611

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SIJ 061806K
SIJ 061810K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tuyau Ø int.
(mm)

73.97 €

1 7 jours 6

73.97 €

1 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service maximale(bar) Acétylène : 1,5 bar Oxygène : 12,5 bar Application Soudage, Découpage Matière Acier traité

Assistance technique