Tuyau de soudure en couronne (20 m)

Tuyau de soudure en couronne (20 m)
En fonction de l’environnement de travail et des besoins de l’outil à alimenter, l’opérateur choisira la matière, la longueur et le diamètre du tuyau à utiliser.
Tuyaux caoutchouc
• Résistance aux efforts de flexion, traction et torsion
• Résistance à l’abrasion
• Excellente tenue aux frottements sur sol béton
• Résistance optimale aux UV et à l’ozone
• Résistance aux huiles
Tuyaux en couronne
Tuyaux PVC
• Longévité
• Polyvalence
• Souplesse, flexibilité et légèreté
Tuyaux en NBR/PVC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUB OX6
TUB OX10
TUB SET6
TUB SET10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Fluide ID/OD
(mm)
Rayon de courbure
(mm)

3.38 €

20 7 jours BleuOxygène6 x 1255

4.22 €

20 7 jours BleuOxygène10 x 1775

3.38 €

20 7 jours RougeAcétylène6 x 1255

-

1 7 jours BleuAcétylène10 x 1755

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -30 à +80 Spirale(m) 20 Matière Caoutchouc
Applications Soudage, Découpage

Assistance technique