Tube polyamide en touret

Tube polyamide en touret
En fonction de l’environnement de travail et des besoins de l’outil à alimenter, l’opérateur choisira la matière, la longueur et le diamètre du tuyau à utiliser.
Tuyaux caoutchouc
• Résistance aux efforts de flexion, traction et torsion
• Résistance à l’abrasion
• Excellente tenue aux frottements sur sol béton
• Résistance optimale aux UV et à l’ozone
• Résistance aux huiles
Tuyaux en couronne
Tuyaux PVC
• Longévité
• Polyvalence
• Souplesse, flexibilité et légèreté
Tuyaux en NBR/PVC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAMBE 0204100
PAMBE 0305100
PAMBE 0406100
PAMBE 04061000
PAMBE 0608100
PAMBE 0608500
PAMBE 0810100
PAMBE 1012100
PAMBE 1214100
PAMBE 1316100
PAMBE 2704100
PAMBK 0204100
PAMBK 0305100
PAMBK 0406100
PAMBK 0608100
PAMBK 0608500
PAMBK 0810100
PAMBK 1012100
PAMBK 1214100
PAMBK 1316100
PAMBK 2704100
PAMCL 0204100
PAMCL 0305100
PAMCL 0406100
PAMCL 0608100
PAMCL 0608500
PAMCL 0810100
PAMCL 1012100
PAMCL 1214100
PAMCL 1316100
PAMCL 2704100
PAMGN 0204100
PAMGN 0406100
PAMGN 0608100
PAMGN 0810100
PAMGN 2704100
PAMRD 0204100
PAMRD 0406100
PAMRD 0608100
PAMRD 0810100
PAMRD 2704100
PAMYW 0204100
PAMYW 0406100
PAMYW 0608100
PAMYW 0608500
PAMYW 0810100
PAMYW 2704100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rayon de pliage minimum
(mm)
Couleur ID/OD
(mm)
Pression max d'utilisation (à 20�C)
(bar)
Rayon de courbure
(mm)

118.47 €

1 7 jours 25Bleu2 x 43025

188.32 €

1 7 jours 30Bleu3 x 52430

147.63 €

1 7 jours 35Bleu4 x 62735

1,245.75 €

1 6 jours -Bleu4 x 62735

156.15 €

1 7 jours 55Bleu6 x 81955

742.48 €

1 6 jours -Bleu6 x 81955

272.37 €

1 7 jours 90Bleu8 x 101590

279.00 €

1 7 jours 92Bleu10 x 121192

414.38 €

1 7 jours 120Bleu12 x 149,5120

707.98 €

1 7 jours 115Bleu13 x 1613115

93.43 €

1 7 jours 30Bleu2,7 x 41530

118.47 €

1 7 jours 25Noir2 x 43025

188.58 €

1 7 jours 30Noir3 x 52430

147.63 €

1 7 jours 35Noir4 x 62735

156.15 €

1 7 jours 55Noir6 x 81955

742.48 €

1 6 jours -Noir6 x 81955

272.37 €

1 7 jours 90Noir8 x 101590

279.00 €

1 7 jours 92Noir10 x 121192

414.38 €

1 7 jours 120Noir12 x 149,5120

707.98 €

1 7 jours 115Noir13 x 1613115

93.43 €

1 7 jours 30Noir2,7 x 41530

118.47 €

1 7 jours 25Translucide2 x 43025

188.32 €

1 7 jours 30Translucide3 x 52430

147.63 €

1 7 jours 35Translucide4 x 62735

156.15 €

1 7 jours 55Translucide6 x 81955

742.48 €

1 6 jours -Translucide6 x 81955

272.37 €

1 7 jours 90Translucide8 x 101590

279.00 €

1 7 jours 92Translucide10 x 121192

414.38 €

1 7 jours 120Translucide12 x 149,5120

707.98 €

1 7 jours 115Translucide13 x 1613115

93.43 €

1 7 jours 30Translucide2,7 x 41530

118.47 €

1 7 jours 25Vert2 x 43025

147.63 €

1 7 jours 35Vert4 x 62735

156.15 €

1 7 jours 55Vert6 x 81955

272.37 €

1 7 jours 90Vert8 x 101590

93.43 €

1 7 jours 30Vert2,7 x 41530

118.47 €

1 7 jours 25Rouge2 x 43025

147.63 €

1 7 jours 35Rouge4 x 62735

156.15 €

1 7 jours 55Rouge6 x 81955

272.37 €

1 7 jours 90Rouge8 x 101590

93.43 €

1 7 jours 30Rouge2,7 x 41530

118.47 €

1 7 jours 25Jaune2 x 43025

147.63 €

1 7 jours 35Jaune4 x 62735

156.15 €

1 7 jours 55Jaune6 x 81955

742.48 €

1 6 jours -Jaune6 x 81955

272.37 €

1 7 jours 90Jaune8 x 101590

93.43 €

1 7 jours 30Jaune2,7 x 41530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) - 20 à +80 Matière Polyamide PA 12 Point fort Excellente mémoire de forme Très bonne résistance chimique

Assistance technique