Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DPFEXB 1012CS |
DPFEXB 1012ES |
DPFEXB 1012IS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord | |
---|---|---|---|---|---|
586.43 € | 1 | 7 jours | CSI 06 | ||
586.72 € | 1 | 7 jours | ESI 07 | ||
586.72 € | 1 | 7 jours | ISI 06 |
Loading...
ID/OD(mm) | 10 x 14 | Pression max d'utilisation(bar) | 12 | Matière | Carter acier avec revêtement époxy |
---|---|---|---|---|---|
Poids(kg) | 7,8 | Débit(l/min) | 800 | Raccordement | 1 m de tuyau en entrée |
Technologie | Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt | Entrée tournante filetage femelle BSPP | G 3/8 | Long.(m) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Raccord
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles