Tuyau spiralé en polyuréthane

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUS 52P
PUS 54P
PUS 64P
PUS 66P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du flexible
(m)
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)
Raccord Pression max d'utilisation
(bar)
Hauteur
(mm)
Matière Poids
(kg)
Débit
(l/min)
Entrée tournante (BSPP) Entrée tournante filetage mâle BSPP Long.
(m)

20.75 €

1 7 jours 2115255ELS 091044Carter acier avec revêtement époxy42--G 120

25.10 €

1 7 jours 470380ELS 091050Carter Acier INOX AISI 30444--G 1/225

33.58 €

1 7 jours 4110390CSI 061260Carter acier avec revêtement époxy16500G 3/8 F-10

40.65 €

1 7 jours 655480ESI 071255Carter acier avec revêtement époxy16500G 3/8 F-10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Raccordement 1 m de tuyau en entrée Technologie Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt Equipé de Support fixe

Assistance technique