Raccord droit mâle cylindrique - RMD MG

Raccord droit mâle cylindrique - RMD MG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RMD MG0400
RMD MG0401
RMD MG0600
RMD MG0601
RMD MG0800
RMD MG0801
RMD MG0802
RMD MG1001
RMD MG1002
RMD MG1003
RMD MG1201
RMD MG1202
RMD MG1203
RMD MG1402
RMD MG1403
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPP Pour tuyau Ø ext.
(mm)

1.75 €

10 7 jours G 1/84

1.88 €

10 7 jours G 1/44

1.75 €

10 7 jours G 1/86

1.88 €

10 7 jours G 1/46

1.93 €

10 7 jours G 1/88

2.05 €

10 7 jours G 1/48

2.42 €

10 7 jours G 3/88

2.63 €

10 7 jours G 1/410

2.80 €

10 7 jours G 3/810

3.22 €

10 7 jours G 1/210

3.23 €

5 7 jours G 1/412

3.37 €

5 7 jours G 3/812

3.58 €

5 7 jours G 1/212

4.70 €

5 7 jours G 3/814

4.82 €

5 7 jours G 1/214

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 15 bar Température(°C) -20 à +80

Assistance technique