Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PUS 22 |
PUS 24 |
PUS 42 |
PUS 44 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur max. (m) | ID/OD (mm) | Filetage mâle BSPP | Ø des spires (mm) | Longueur Mini (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.27 € | 1 | 7 jours | 2 | 2,5 x 4 | G 1/8 | 24 | 0,19 | ||
18.63 € | 1 | 7 jours | 4 | 2,5 x 4 | G 1/8 | 24 | 0,39 | ||
16.17 € | 1 | 7 jours | 2 | 4 x 6 | G 1/4 | 32 | 0,23 | ||
21.68 € | 1 | 7 jours | 4 | 4 x 6 | G 1/4 | 32 | 0,48 |
Loading...
Température(�C) | -15 à +70 | Pression max d'utilisation(bar) | 8 | Matière | Polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Anti-rayures |
Configurer
Propriétés de base
Longueur max.(m)
ID/OD(mm)
Filetage mâle BSPP
Ø des spires(mm)
Longueur Mini(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles