Série DMF - Modèle industriel - Tuyau polyuréthane

Série DMF - Modèle industriel - Tuyau polyuréthane
L'enrouleur automatique de tuyau est un équipement indispensable dans l'aménagement des postes de travail.

Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Fluides distribués: air comprimé, eau froide, eau chaude, haute pression et basse pression, huile, graisse, oxygène et acétylène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DMF 0812CS
DMF 0812ES
DMF 0812IS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord

319.02 €

1 7 jours CSI 06

313.98 €

1 7 jours ESI 07

316.97 €

1 7 jours ISI 06

Loading...

  1. 1

Informations de base

ID/OD(mm) 8 x 12 Poids(kg) 8 Débit(l/min) 500
Entrée tournante filetage femelle BSPP G 3/8 Long.(m) 12

Assistance technique