Référence pièce:
références possibles.Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
32.33 € ( 38.47 € ) | 7 jours ouvrables |
55.60 € ( 66.16 € ) | 7 jours ouvrables |
74.13 € ( 88.21 € ) | 7 jours ouvrables |
113.13 € ( 134.62 € ) | 7 jours ouvrables |
83.27 € ( 99.09 € ) | 7 jours ouvrables |
40.38 € ( 48.05 € ) | 7 jours ouvrables |
75.75 € ( 90.14 € ) | 7 jours ouvrables |
Pompes pneumatiques:
En poste fixe ou sur chariot, une large gamme de pompes et d’accessoires répond aux besoins des ateliers. L’alimentation du fluide est très régulière grâce au système de pompage à double effet. Le moteur à piston est à la fois compact et robuste. Toutes les pompes sont fournies avec un écrou pour fixation au fût. Les composants sont spécialement traités et assemblés avec précision.
Pompes à graisse:
Nos pompes à graisse sont utilisées pour la distribution de la graisse à haute pression.
Le ratio de compression est de 58 pour 1 (soit 58 fois supérieur à la pression d’entrée de l’air comprimé). Ces pompes sont équipées d’un filtre à tamis protégeant le corps de pompe situé à l’extrémité des cannes d’aspiration.
Les pompes à graisse sont proposées seules ou en kit avec couvercle pour fûts, membrane, pistolet de distribution, raccord d’étanchéité et tuyau caoutchouc, ensemble de traitement de l’air et chariot de transport. Le kit doit être choisi en fonction du diamètre et de la hauteur du fût à utiliser.
Pompes à huile:
Nos pompes à huile sont utilisées pour la distribution de fluides à faible viscosité, tels que les huiles moteurs, à moyenne pression.
Le ratio de compression est de 4 pour 1 (soit 4 fois supérieur à la pression d’entrée de l’air comprimé).
Les pompes à huile sont proposées seules ou en kit avec poignée de distribution, tuyau caoutchouc, ensemble de traitement de l’air et chariot de transport.