Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PUS 64NR |
PUS 66NR |
PUS 68FF |
PUS 86FF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température (�C) | Longueur max. (m) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | ID/OD (mm) | Filetage mâle BSPT | Raccord | Pression max d'utilisation (bar) | Hauteur (mm) | Matière | Point fort | Poids (kg) | Débit (l/min) | Ø des spires (mm) | Longueur Mini (m) | Raccordement | Technologie | Entrée tournante (BSPP) | Equipé de | Long. (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.50 € | 1 | 7 jours | -15 à +70 | 4 | - | - | 6,5 x 10 | R 1/4 | - | 8 | - | Polyuréthane | Anti-rayures | - | - | 42 | 0,4 | - | - | - | - | - | ||
47.90 € | 1 | 7 jours | -15 à +70 | 6 | - | - | 6,5 x 10 | R 1/4 | - | 8 | - | Polyuréthane | Anti-rayures | - | - | 52 | 0,63 | - | - | - | - | - | ||
50.93 € | 1 | 7 jours | - | 8 | 280 | 350 | 6.5 X 10 | R 1/4 | ISI 06 | 12 | 70 | Carter acier avec revêtement époxy | - | 16 | 500 | - | - | 1 m de tuyau en entrée | Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt | G 3/8 F | Support fixe | 10 | ||
83.22 € | 1 | 7 jours | - | 6 | 260 | 300 | 8 X 12 | R 3/8 | CSI 06 | 12 | 80 | Carter acier avec revêtement époxy | - | 17,5 | 350 | - | - | 1 m de tuyau en entrée | Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt | G 3/8 F | Support fixe | 15 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Température(�C)
Longueur max.(m)
Largeur(mm)
Longueur(mm)
ID/OD(mm)
Filetage mâle BSPT
Raccord
Pression max d'utilisation(bar)
Hauteur(mm)
Matière
Point fort
Poids(kg)
Débit(l/min)
Ø des spires(mm)
Longueur Mini(m)
Raccordement
Technologie
Entrée tournante (BSPP)
Equipé de
Long.(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles