Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Température(�C) | -20 à +60 | Diamètre(mm) | 10 x 16 | Pression max d'utilisation(bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Matière | PVC | Poids(g/m) | 156 | Rayon de courbure (à 20°C -)(mm) | 40 |
Filetage femelle BSPP | G 3/8 |
Configurer
Propriétés de base
Long.(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles