Série DRF - Modèle Eco - Tuyau Ext : PU/PVC, Int : PU base polyester

Série DRF - Modèle Eco - Tuyau Ext : PU/PVC, Int : PU base polyester
L'enrouleur automatique de tuyau est un équipement indispensable dans l'aménagement des postes de travail.

Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Fluides distribués: air comprimé, eau froide, eau chaude, haute pression et basse pression, huile, graisse, oxygène et acétylène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DRF 0812CS
DRF 0812ES
DRF 0812IS
DRF 0815CS
DRF 0815ES
DRF 0815IS
DRF 1010CS
DRF 1010ES
DRF 1010IS
DRF 1012CS
DRF 1012ES
DRF 1012IS
DRF 1015ES
DRF 1015IS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
ID/OD
(mm)
Raccord Poids
(kg)
Débit
(l/min)
Entrée fixe
(mm)
Long.
(m)

229.27 €

1 7 jours 8 x 12CSI 0665008 x 1212

226.55 €

1 7 jours 8 x 12ESI 0765008 x 1212

229.27 €

1 7 jours 8 x 12ISI 0665008 x 1212

238.52 €

1 7 jours 8 x 12CSI 0673508 x 1215

233.47 €

1 7 jours 8 x 12ESI 0773508 x 1215

236.55 €

1 7 jours 8 x 12ISI 0673508 x 1215

249.27 €

1 7 jours 10 x 14CSI 065,783310 x 1410

244.42 €

1 7 jours 10 x 14ESI 075,790010 x 1410

247.30 €

1 7 jours 10 x 14ISI 065,783310 x 1410

251.52 €

1 7 jours 10 x 14CSI 066,880010 x 1412

246.83 €

1 7 jours 10 x 14ESI 076,880010 x 1412

249.83 €

1 7 jours 10 x 14ISI 066,880010 x 1412

289.85 €

1 7 jours 10 x 14ESI 077,280010 x 1415

289.85 €

1 7 jours 10 x 14ISI 067,280010 x 1415

Loading...

  1. 1

Assistance technique