Tuyau spiralé polyamide nu sans raccord

Tuyau spiralé polyamide nu sans raccord
La liberté de mouvement assurée.
Dans l’atelier, les tuyaux spiralés offrent la souplesse nécessaire à l’alimentation de raccords rapides, de soufflettes et de divers outils pneumatiques. Leur longueur s’adapte à l’utilisation et permet à l’opérateur d’utiliser l’outil connecté facilement dans son périmètre de travail, sans contrainte de poids et d’encombrement, en évitant tout risque d’emmêlements.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPIR 1016
SPIR 12730
SPIR 1630
SPIR 2710
SPIR 4526
SPIR 456
SPIR 610
SPIR 620
SPIR 820
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur max.
(m)
ID/OD
(mm)
Ø des spires
(mm)
Longueur Mini
(m)

86.55 €

1 7 jours 179,5 x 121440,97

344.27 €

1 7 jours 2412,7 x 162221,33

478.72 €

1 7 jours 2016 x 202301,33

30.27 €

1 7 jours 102,7 x 4281,06

82.53 €

1 7 jours 264 x 6721,33

37.97 €

1 7 jours 94,5 x 6521

34.77 €

1 7 jours 106 x 8960,48

63.88 €

1 7 jours 206 x 8960,96

79.72 €

1 7 jours 208 x 101101,1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -20 à +90 Pression max d'utilisation(bar) 10 Matière Polyamide PA 12
Point fort Très bonne résistance chimique

Assistance technique