Raccord tournant "Spécial polyamide"

Raccord tournant "Spécial polyamide"
La liberté de mouvement assurée.
Dans l’atelier, les tuyaux spiralés offrent la souplesse nécessaire à l’alimentation de raccords rapides, de soufflettes et de divers outils pneumatiques. Leur longueur s’adapte à l’utilisation et permet à l’opérateur d’utiliser l’outil connecté facilement dans son périmètre de travail, sans contrainte de poids et d’encombrement, en évitant tout risque d’emmêlements.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20
22
25
25M38
27
27F38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)
ID/OD
(mm)
Filetage (BSPP) Raccord Pression max d'utilisation
(bar)
Hauteur
(mm)
Matière Poids
(kg)
Débit
(l/min)
Raccordement Technologie Entrée tournante filetage mâle BSPP Equipé de Long.
(m)

7.52 €

1 7 jours --4 x 6G 1/4 M---Corps laiton-------

8.73 €

1 7 jours --6 x 8G 1/4 M---Corps laiton-------

11.35 €

1 7 jours --8 x 10G 1/4 M---Corps laiton-------

-

1 7 jours 231158 X 10G 3/8ESI 11EB1220Carter acier avec revêtement époxy398501 m de tuyau en entréeBlocage du tuyau par cliquet d'arrêtG 1/2Support fixe30

12.62 €

1 7 jours --10 x 12G 3/8 M---Corps laiton-------

-

1 7 jours 2616010 X 12G 3/8ISI 11EB1226Carter acier avec revêtement époxy398501 m de tuyau en entréeBlocage du tuyau par cliquet d'arrêtG 1/2Support fixe30

Loading...

  1. 1

Assistance technique