Tuyau caoutchouc AIRCA - En couronne

Tuyau caoutchouc AIRCA - En couronne
En fonction de l’environnement de travail et des besoins de l’outil à alimenter, l’opérateur choisira la matière, la longueur et le diamètre du tuyau à utiliser.
Tuyaux caoutchouc
• Résistance aux efforts de flexion, traction et torsion
• Résistance à l’abrasion
• Excellente tenue aux frottements sur sol béton
• Résistance optimale aux UV et à l’ozone
• Résistance aux huiles
Tuyaux en couronne
Tuyaux PVC
• Longévité
• Polyvalence
• Souplesse, flexibilité et légèreté
Tuyaux en NBR/PVC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AIRCA 6
AIRCA 8
AIRCA 8C20
AIRCA 10
AIRCA 13
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
ID/OD
(mm)
Spirale
(m)
Pression max d'utilisation
(bar)
Rayon de courbure
(mm)

174.28 €

1 7 jours 6 x 13402018

174.28 €

1 7 jours 8 x 15402025

100.98 €

1 7 jours 8 x 15202025

216.17 €

1 7 jours 10 x 18402035

277.88 €

1 6 jours 13 x 22402060

326.50 €

1 6 jours 16 x 25401570

345.57 €

1 6 jours 19 x 28401580

549.40 €

1 6 jours 25 x 344015100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Bleu - Noir

Assistance technique