Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MBCR 12CS |
MBCR 12ES |
MBCR 12IS |
MBCR 38CS |
MBCR 38ES |
MBCR 38IS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage femelle d’entrée BSPP | Débit (en m³/h à 7 bar) (m³/h) | Sortie 2 raccord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,049.58 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | 50 | CSI 06 | ||
1,051.42 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | 85 | ESI 07 | ||
1,051.42 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | 50 | ISI 06 | ||
1,005.58 € | 1 | 7 jours | G 3/8 | 50 | CSI 06 | ||
1,005.58 € | 1 | 7 jours | G 3/8 | 59 | ESI 07 | ||
1,005.58 € | 1 | 7 jours | G 3/8 | 50 | ISI 06 |
Loading...
Température(°C) | +1 à +66 | Matière | Corps et cuve en aluminium | Equipé de | Raccord rapide prevoS1 |
---|---|---|---|---|---|
Pression d'utilisation(bar) | 2 à 12 bar |
Configurer
Propriétés de base
Filetage femelle d’entrée BSPP
Débit (en m³/h à 7 bar)(m³/h)
Sortie 2 raccord
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles