Ensemble de filtration pour pistolets de peinture à base aqueuse

Ensemble de filtration pour pistolets de peinture à base aqueuse
Filtration de l'air comprimé submicronique:
Les filtres Micro Air éliminent les différents agents nocifs, particules solides, particules liquides et aérosols d’huile contenus dans l’air comprimé, avec un degré d’efficacité supérieur à 99,99 %.
Ils garantissent l’obtention d’un air de haute qualité avec une faible perte de charge.
• Points forts
• Assurer la filtration nécessaire à un travail de qualité
• Augmenter la durée de vie des cartouches filtrantes
• Diminuer les pertes de charge
• Faciliter l’installation et la maintenance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBC 12CS
MBC 12ES
MBC 12IS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit (en m³/h à 7 bar)
(m³/h)
Sortie 1 raccord

961.58 €

1 6 jours 50CSI 06

953.33 €

1 7 jours 85ESI 07

953.33 €

1 7 jours 50ISI 06

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage femelle d’entrée BSPP G 1/2 Température(°C) +1 à +66 Matière Corps et cuve en aluminium
Equipé de Raccord rapide prevoS1 Pression d'utilisation(bar) 2 à 12 bar

Assistance technique