Rallonges PVC SURFLEX avec raccord rapide prevoS1

Rallonges PVC SURFLEX avec raccord rapide prevoS1
Nos rallonges de tuyaux équipées de raccord et embout :
• Large gamme de rallonges de tuyaux : choix du type de tuyau, du diamètre et de la longueur
• Montage de raccords parfaitement adaptés au diamètre du tuyau
• Montage étanche de tuyaux avec colliers à oreilles
• Assemblages couverts d’un protecteur anti-rayures
• Branchements de tuyaux faciles et sûrs
• Rallonges prêtes à l’emploi
• Simplicité d’utilisation, de déplacement, de rangement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RAL XESB810
RAL XESB812
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Long.
(m)

63.25 €

1 7 jours 10

63.25 €

1 7 jours 12,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ø int./ext.(mm) 8 x 13 Profil European 7,4 mm Embout ERP 07
Pression d'utilisation 2 à 12 bar Raccord ESI 07 Equipé de Protecteur
Matière PVC Température(°C) -15 à +60

Assistance technique