Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RAL DASB810 |
RAL DCSB810 |
RAL DESB810 |
RAL DISB810 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur du flexible (m) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Passage ID (mm) | Ø int./ext. (mm) | Profil | Hauteur (mm) | Long. (m) | Embout | Pression d'utilisation | Raccord | Equipé de | Matière | Température (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | 7 jours | 10 | 350 | 350 | 6 | 8 X 14 | ARO 210 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
51.72 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 8 x 14 | ISO 6150 C | - | 10 | CRP 06 | 2 à 12 bar | CSI 06 | Protecteur | PVC | -15 à +60 | ||
56.05 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 8 x 14 | European 7,4 mm | - | 10 | ERP 07 | 2 à 12 bar | ESI 07 | Protecteur | PVC | -15 à +60 | ||
44.97 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 8 x 14 | ISO 6150 B | - | 10 | IRP 06 | 2 à 12 bar | ISI 06 | Protecteur | PVC | -15 à +60 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur du flexible(m)
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Passage ID(mm)
Ø int./ext.(mm)
Profil
Hauteur(mm)
Long.(m)
Embout
Pression d'utilisation
Raccord
Equipé de
Matière
Température(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles