Platine grand modèle pour appliques prevoS1, unités de traitement d'air ALTO, accessoires

Platine grand modèle pour appliques prevoS1, unités de traitement d'air ALTO, accessoires
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PLA 1000

Référence pièce
PLA 1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

84.90 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Fixation Poutre IPN/HEA Matière Acier galvanisé, Peinture polyester Compatibilité Platine pour fixation : Appliques prevoS1, Accessoires, Unités de traitement d'air ALTO
Point fort Ergonomie du poste de travail Composition 1 platine PLA 1000N, 4 crapaudines de fixation, 1 kit vis et écrous Poids(kg) 100

Vous vous trouvez sur la page de Platine grand modèle pour appliques prevoS1, unités de traitement d'air ALTO, accessoires, le numéro d'article est le suivant: PLA 1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PLA 1000.

Assistance technique