Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PTC AS |
PTC CM6 |
PTC CM8 |
PTC ES |
PTC IS |
PTC IS8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température (°C) | Largeur (mm) | Pression d'entrée (bar) | Longueur (mm) | Passage ID (mm) | Profil | Hauteur (mm) | Pression de sortie (bar) | Filtration | Matière | Equipé de | Point fort | Entrée 1 embout | Sortie 2 raccords | Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,6bar) (l/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401.05 € | 1 | 7 jours | - | 290 | 12 | 335 | 6 | ARO 210 | 465 | 2 - 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
413.78 € | 1 | 7 jours | +5 à +50 | - | - | - | - | ISO 6150 C | - | - | 5 et 0,01 | Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique | Raccord et embout | Facilement transportable | CRP 06 | CSM 06 | 3000 | ||
473.18 € | 1 | 7 jours | +5 à +50 | - | - | - | - | ISO 6150 C | - | - | 5 et 0,01 | Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique | Raccord et embout | Facilement transportable | CRP 08 | CSM 08 | 3000 | ||
392.25 € | 1 | 7 jours | +5 à +50 | - | - | - | - | European 7,4 mm | - | - | 5 et 0,01 | Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique | Raccord et embout | Facilement transportable | ERP 07 | ESI 07 | 1820 | ||
388.95 € | 1 | 7 jours | +5 à +50 | - | - | - | - | ISO 6150 B | - | - | 5 et 0,01 | Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique | Raccord et embout | Facilement transportable | IRP 06 | ISI 06 | 1500 | ||
409.93 € | 1 | 7 jours | +5 à +50 | - | - | - | - | ISO 6150 B | - | - | 5 et 0,01 | Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique | Raccord et embout | Facilement transportable | IRP 08 | ISI 08 | 800 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Température(°C)
Largeur(mm)
Pression d'entrée(bar)
Longueur(mm)
Passage ID(mm)
Profil
Hauteur(mm)
Pression de sortie(bar)
Filtration
Matière
Equipé de
Point fort
Entrée 1 embout
Sortie 2 raccords
Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,6bar)(l/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles