Crapaudine de fixation sur poutre IPN/HEA

Crapaudine de fixation sur poutre IPN/HEA
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PLA CR

Référence pièce
PLA CR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.30 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Point fort Ergonomie du poste de travail Composition Système de fixation comprenant : 1 crapaudine, 1 vis tête rectangulaire M 10 x 50 mm, 1 écrou M10

Vous vous trouvez sur la page de Crapaudine de fixation sur poutre IPN/HEA, le numéro d'article est le suivant: PLA CR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PLA CR.

Assistance technique