Raccord express filetage femelle

Raccord express filetage femelle
Raccord express EXP : Appelés aussi raccords pompiers, ils permettent la connexion des fluides pour des diamètres très importants.
Ils sont conformes à la norme de sécurité NFE 29573. On les utilise dans différents domaines comme les travaux publics.
Leur gamme étendue, notamment au niveau des gros diamètres, permet de véhiculer aussi bien de l'air que de l'eau froide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EXP F1217
EXP F1521
EXP F2027
EXP F2634
EXP F3342
EXP F813
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP

5.95 €

1 7 jours G 3/8

6.12 €

1 7 jours G 1/2

6.18 €

1 7 jours G 3/4

8.00 €

1 7 jours G 1

11.12 €

1 7 jours G 1 1/4

6.08 €

1 7 jours G 1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(°C) -5 à +60 Pression de fonctionnement max.(bar) 10 Matière Corps laiton

Assistance technique