Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CO 0612 |
CO 0814 |
CO 0915 |
CO 1016 |
CO 1320 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température (°C) | Pour tuyau ID/OD (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pression de fonctionnement max. (bar) | Hauteur (mm) | Filetage mâle BSPP | Matière | Pression d'utilisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 € | 1 | 7 jours | - | 6 x 12 | - | - | - | - | G 1/4 | Laiton et laiton nickelé | 0 à 15 bar | ||
8.47 € | 1 | 7 jours | - | 8 x 14 | - | - | - | - | G 1/4 | Laiton et laiton nickelé | 0 à 15 bar | ||
9.20 € | 1 | 7 jours | - | 9 x 15 | - | - | - | - | G 1/4 | Laiton et laiton nickelé | 0 à 15 bar | ||
9.28 € | 1 | 7 jours | - | 10 x 16 | - | - | - | - | G 1/4 | Laiton et laiton nickelé | 0 à 15 bar | ||
14.90 € | 1 | 7 jours | -10 à +60 | 13 X 20 | 30 | 46 | 10 | 30 | - | - | 0 to 15 bar |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Température(°C)
Pour tuyau ID/OD(mm)
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Pression de fonctionnement max.(bar)
Hauteur(mm)
Filetage mâle BSPP
Matière
Pression d'utilisation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles