Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PVR 3UL2012 |
PVR 3UL2527 |
PVR 3UL3234 |
PVR 3UL4042 |
PVR 3UL5049 |
PVR 3UL6360 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Filetage femelle BSPP | Longueur (mm) | Pour tuyau OD (mm) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.55 € | 1 | 7 jours | 38 | G 1/2 | 44 | 20 | 46 | ||
43.08 € | 1 | 7 jours | 47 | G 3/4 | 54 | 25 | 51 | ||
60.67 € | 1 | 7 jours | 54 | G 1 | 62 | 32 | 58 | ||
101.27 € | 1 | 7 jours | 65 | G 1 1/4 | 65 | 40 | 60 | ||
121.47 € | 1 | 7 jours | 72 | G 1 1/2 | 83 | 50 | 70 | ||
148.95 € | 1 | 7 jours | 100 | G 2 | 92 | 63 | 81 |
Loading...
Température(°C) | -10°C à + 80°C | Pression de fonctionnement max.(bar) | 13 | Technologie | Passage libre |
---|---|---|---|---|---|
Pression d'utilisation(bar) | 0 à 10 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Filetage femelle BSPP
Longueur(mm)
Pour tuyau OD(mm)
Hauteur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles