Capuchon de protection

Capuchon de protection
La technologie employée, la rigueur des cotes, la précision des ajustements mécaniques assurent au couple raccord rapide PREVOST BAC et embout PREVOST BAP une étanchéité totale. À l’intérieur des filetages Gaz BSP mâles cylindriques des raccords et des embouts, un cône d’étanchéité à 60° assure un montage parfait sur les flexibles PREVOST BAH, sans produit d’étanchéité. Un contrôle d’étanchéité est effectué à l’unité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BAC 07CA
BAP 07CA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatibilité

3.23 €

100 7 jours Raccords BAC

8.88 €

1 7 jours Pour embouts BAP

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit sous 6 bar 2050 l/min (ΔP = 1 bar) Ø de passage(mm) 7,2 Température(°C) -20 à +60
Matière Corps laiton chromé Profil Européen respirable long Pression max d'utilisation(bar) 10

Assistance technique