Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LEF 17 |
LEF 17S |
LEF 21 |
LEF 21S |
LEF 27 |
LEF 27S |
LEF 34 |
LEF 34S |
LEF 42 |
LEF 49 |
LEF 60 |
LEM 17 |
LEM 17S |
LEM 21 |
LEM 21S |
LEM 27 |
LEM 27S |
LEM 34 |
LEM 34S |
LEM 42 |
LEM 49 |
LEM 60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage femelle BSPP | Filetage mâle BSPT | Pression max d'utilisation (bar) | Long. (m) | Rayon de courbure (à 20°C) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.42 € | 1 | 7 jours | G 3/8 | - | 180 | 1,5 | 130 | ||
62.55 € | 1 | 7 jours | G 3/8 | - | 180 | 1,5 | 130 | ||
70.55 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | - | 160 | 1,5 | 130 | ||
81.13 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | - | 160 | 1,5 | 130 | ||
97.23 € | 1 | 7 jours | G 3/4 | - | 105 | 1,5 | 240 | ||
111.82 € | 1 | 7 jours | G 3/4 | - | 105 | 1,5 | 240 | ||
163.45 € | 1 | 7 jours | G 1 | - | 88 | 1,5 | 300 | ||
188.03 € | 1 | 7 jours | G 1 | - | 88 | 1,5 | 300 | ||
307.05 € | 1 | 7 jours | G 1 1/4 | - | 63 | 2,2 | 420 | ||
473.30 € | 1 | 7 jours | G 1 1/2 | - | 50 | 2,5 | 500 | ||
679.93 € | 1 | 7 jours | G 2 | - | 80 | 2 | 630 | ||
50.30 € | 1 | 7 jours | - | R 3/8 | 180 | 1,5 | 130 | ||
57.82 € | 1 | 7 jours | - | R 3/8 | 180 | 1,5 | 130 | ||
66.28 € | 1 | 7 jours | - | R 1/2 | 160 | 1,5 | 180 | ||
76.22 € | 1 | 7 jours | - | R 1/2 | 160 | 1,5 | 180 | ||
95.08 € | 1 | 7 jours | - | R 3/4 | 105 | 1,5 | 240 | ||
109.30 € | 1 | 7 jours | - | R 3/4 | 105 | 1,5 | 240 | ||
146.88 € | 1 | 7 jours | - | R 1 | 80 | 1,5 | 300 | ||
168.95 € | 1 | 7 jours | - | R 1 | 88 | 1,5 | 300 | ||
242.72 € | 1 | 7 jours | - | R 1 1/4 | 63 | 2,2 | 420 | ||
451.60 € | 1 | 7 jours | - | R 1 1/2 | 50 | 2,5 | 500 | ||
647.48 € | 1 | 6 jours | - | R 2 | 80 | 2 | 630 |
Loading...
Température(°C) | - 40 à +110 | Matière | Caoutchouc avec tresse métallique | Point fort | Résistance huiles, abrasion, ozone |
---|---|---|---|---|---|
Equipé de | Raccord tournant |
Configurer
Propriétés de base
Filetage femelle BSPP
Filetage mâle BSPT
Pression max d'utilisation(bar)
Long.(m)
Rayon de courbure (à 20°C)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles