Flexibles de compensation des dilatations des réseaux d'air - Raccordements mâles tournants

Flexibles de compensation des dilatations des réseaux d'air - Raccordements mâles tournants
En sortie de compresseur, l’air comprimé contient de l’eau (gouttelettes ou vapeur) nuisible au fonctionnement des machines et outils pneumatiques.
Pour assurer un travail de qualité, il faut éliminer l’eau de l’air : c’est le rôle du sécheur d’air.

En abaissant la température de l’air comprimé par un échange thermique, le sécheur provoque la condensation de l’eau contenue dans l’air (point de rosée).
L’eau condensée est ensuite éliminée par une purge intégrée au sécheur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LAM 21
LAM 27
LAM 34
LAM 42
LAM 49
LAM 60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPT Pression max d'utilisation
(bar)
Long.
(m)
Rayon de courbure (à 20°C)
(mm)

56.12 €

1 7 jours R 1/21600,75180

63.97 €

1 7 jours R 3/41050,75240

89.33 €

1 7 jours R 1880,75300

132.12 €

1 7 jours R 1 1/4631,1420

209.15 €

1 7 jours R 1 1/2501,25500

302.75 €

1 7 jours R 2401630

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(°C) - 40 à +70 Matière Caoutchouc avec tresse métallique Point fort Résistance huiles, abrasion, ozone
Equipé de Raccord tournant

Assistance technique