Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ELP 096002 |
ELP 096002P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température (�C) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Débit (l/min) | Pression de fonctionnement max. (bar) | Hauteur (mm) | Matière | Pression d'utilisation | Point fort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 1 | 7 jours | -15 à +60 | - | - | 24 l/min (ΔP = 0,3 bar avec obturateur), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar sans obturateur) | - | - | Corps laiton chromé | 0 à 10 bar | Liaison de 2 raccords | ||
4.47 € | 1 | 7 jours | -15 - +60 | 45 | 155 | - | 10 | 20 | - | - | - |
Loading...
Passage ID(mm) | 9 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température(�C)
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Débit(l/min)
Pression de fonctionnement max.(bar)
Hauteur(mm)
Matière
Pression d'utilisation
Point fort
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles