Adaptateur fileté mâle avec valve

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PREOL 067150
PREOL 067151
PREOL 097151
PREOL 097152
PREOL 097153
PREOL 127152
PREOL 127153
PREOL 127154
PREOL 167154
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Passage ID
(mm)
Filetage mâle BSPP

14.98 €

1 7 jours 6G 1/8

14.98 €

1 7 jours 6G 1/4

17.03 €

1 7 jours 9G 1/4

17.03 €

1 7 jours 9G 3/8

17.05 €

1 7 jours 9G 1/2

33.20 €

1 7 jours 12G 3/8

33.20 €

1 7 jours 12G 1/2

33.20 €

1 7 jours 12G 3/4

49.93 €

1 7 jours 16G 3/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) +15 à +200 Application Circuits de refroidissement, nettoyage, rinçage, industrie agro-alimentaire Pression de fonctionnement max.(bar) 16
Matière Ø 6 - 9 - 12 mm : Laiton, Ø 16 mm : Inox et Chrome

Assistance technique