Connecteur en Y

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ELP 098103
ELP 098104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP

41.45 €

1 7 jours G 1/2

36.45 €

1 7 jours G 3/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -15 à +60 Passage ID(mm) 9 Débit(l/min) 24 l/min (ΔP = 0,3 bar avec obturateur), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar sans obturateur)
Matière Corps laiton chromé Pression d'utilisation 0 à 10 bar

Assistance technique