Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ELP JT
Température(�C) | -15 à +60 | Passage ID(mm) | 9 | Débit(l/min) | 24 l/min (ΔP = 0,3 bar avec obturateur), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar sans obturateur) |
---|---|---|---|---|---|
Matière | Corps laiton chromé | Pression d'utilisation | 0 à 10 bar | Point fort | Joint torique pour embouts ELP |
Vous vous trouvez sur la page de Anneau pour connecteurs ELP, le numéro d'article est le suivant: ELP JT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ELP JT.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles