Coupleur de valve de frein

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HVF 131181

Référence pièce
HVF 131181
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.20 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -25 à +100 Application Agricoles Débit(l/min) 24
Pression de fonctionnement max.(bar) 150 Matière Corps acier Technologie Verrouillage à billes
Raccordement Semi-automatique Profil Valve de freinage Ø nominal(mm) 13
Filetage femelle M18 x 1,5

Vous vous trouvez sur la page de Coupleur de valve de frein, le numéro d'article est le suivant: HVF 131181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HVF 131181.

Assistance technique