Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HVV 136181
Température(�C) | -25 à +100 | Application | Agricoles | Débit(l/min) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de fonctionnement max.(bar) | 200 | Matière | Corps acier | Technologie | Verrouillage à visser |
Raccordement | Vissage manuel | Profil | Interchangeable | D mm | Connexion sous pression |
Ø nominal(mm) | 13 | Filetage femelle | M18 x 1,5 |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de soupape, le numéro d'article est le suivant: HVV 136181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HVV 136181.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles