Pièces détachées pour purges temporisées

Pièces détachées pour purges temporisées
Séparateurs et purges
Les condensats collectés par filtration ou séparation le long du réseau d’air sont à évacuer rapidement et efficacement pour ne pas polluer le circuit et nuire aux organes pneumatiques.
Les purges apportent des solutions efficaces pour l’évacuation des rejets.
Le choix du type de purge à utiliser se fait en fonction de l’importance du réseau, des emplacements à équiper et de l’accessibilité de la ligne d’air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BOB 24VA
BOB 48VA
BOB 110VA
BOB 220VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Désignation Tension d'alimentation

39.90 €

1 7 jours Bobine48V-50/60 Hz

39.85 €

1 7 jours Bobines110V-50/60 Hz

39.85 €

1 7 jours Bobine220V-50/60 Hz

39.85 €

1 7 jours Bobine 50-60 Hz Voltage standard 220 V24 - 220 V 50/60 HZ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression d'utilisation(bar) 0 à 16 Ø de passage 4,5 Fréquence d'ouverture(min) 0,5 - 45
Durée d'ouverture(sec) 0,5 - 10 Température(°C) +2 à +55

Assistance technique