Pièces détachées pour purges temporisées

Pièces détachées pour purges temporisées
Séparateurs et purges
Les condensats collectés par filtration ou séparation le long du réseau d’air sont à évacuer rapidement et efficacement pour ne pas polluer le circuit et nuire aux organes pneumatiques.
Les purges apportent des solutions efficaces pour l’évacuation des rejets.
Le choix du type de purge à utiliser se fait en fonction de l’importance du réseau, des emplacements à équiper et de l’accessibilité de la ligne d’air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ELV 14HP

Référence pièce
ELV 14HP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

130.25 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression d'utilisation(bar) 0 à 16 Désignation Electrovanne Haute pression 0 à 40 bar Ø de passage 4,5
Fréquence d'ouverture(min) 0,5 - 45 Durée d'ouverture(sec) 0,5 - 10 Température(°C) +2 à +55
Tension d'alimentation 24 - 220 V 50/60 HZ

Vous vous trouvez sur la page de Pièces détachées pour purges temporisées, le numéro d'article est le suivant: ELV 14HP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ELV 14HP.

Assistance technique